Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
N.º de referencia: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 4564 007
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Wersja
  • Długość kabla 0,7 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji DeviceNet
  • Średnica przewodu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancja ‌120 Ω
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (ekranowanie) Aluminium
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140265721
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604