Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 4564 002
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.2m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 4564 002
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle coudé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques Code couleur : bleu/blanc (AWG 24) et noir/rouge (AWG 22)
Version
  • Longueur de câble 0,2 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission DeviceNet
  • Diamètre de câble 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impédance ‌120 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindage
Propriétés du matériau
  • Matériau (blindage) Aluminium
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5
  • Poids net 24 g
  • Pays d'origine Mexique
  • GTIN 5713140265691
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement