Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 3400
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
M12 A-cod 4P Male Angled 0°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3400
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable connector
  • 規格
    Angled
    Overmoulded
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 4
  • 編碼 A編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.34 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 22
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 極限溫度 -20 ... +80 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamide (PA)
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • 材料(包覆成型) Polyamide (PA)
  • 顏色(包覆成型) Black
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • GTIN 5713140821231
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413