Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2426 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 1m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2426 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/19
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) TPE
  • 颜色(电缆)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45.41 g
  • 原产国 墨西哥
  • GTIN 5713140811713
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604