Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2426 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2426 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/19
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) TPE
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 307.583 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140566439
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604