Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2406 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 0.5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2406 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 0.5m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 45 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140811928
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604