Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0623
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 0.5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0623
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 0.5m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
    Outer PushPull
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable sans halogène
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Number of contacts 4
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604