Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
4
N.º de referencia: 21 35 010 0406 010
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 1m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 0406 010
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 1m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Codering A-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Mexico
  • GTIN 5713140812529
  • eCl@ss 27.060.311,00