Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 560 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 560 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140304086