Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0068
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 5.00m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0068
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 5.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Halogenfri
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Krimpterminering
  • Blindaje Oskärmad
  • Codificación A-kodning
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Diámetro de cable 4.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Color (cable) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Innehåller ej
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140506916
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604