Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0627
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 10m
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0627
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 10m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Version
  • Длина кабеля 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855