Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
N.º de referencia: 21 36 787 5569 010
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 787 5569 010
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
7
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604