Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
4
N.º de referencia: 21 35 030 0416 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PVC 1m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0416 010
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Codificação Codificação A
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 47,5 g
  • País de origem México
  • GTIN 5713140810792
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar