Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0442 100
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 10.0m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0442 100
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 10.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare
    -50 ... +80 °C deplasat
    -30 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140491496
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604