Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0663
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 10m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0663
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 10m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethaan)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niet ingesloten
  • Законопроект 65 штата Калифорния Niet ingesloten
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00