Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 36 750 0474 075
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 7,5m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0474 075
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604