Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0.34 mm²
  • Skärmning Shielded
  • Kodning A-coding
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140238923
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604