Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3306
M12 A-cod 3P Male Angled 270°
M12 A-cod 3P Male Angled 270°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3306
M12 A-cod 3P Male Angled 270°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様
    アングル型
    オーバーモールド
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 3
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.34 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -20 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (オーバーモールド) ポリアミド (PA)
  • 色 (オーバーモールド)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140821255
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413