Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3303
M12 A-cod 3P Male Angled 135°
M12 A-cod 3P Male Angled 135°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3303
M12 A-cod 3P Male Angled 135°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria Conectores circulares M12
  • Element Conector de cable
  • Specyfikacje
    Acodado
    Sobremoldeado
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de engaste
  • Rodzaj (męski/żeński) Macho
  • Liczba kontaktów 3
  • Kodowanie Codificación A
  • Typ blokowania Bloqueo a tornillo
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 22
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamida (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Cinc fundido a presión
  • Materiał (zalewanie) Poliamida (PA)
  • Kolor (zalewanie) Negro
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140821286
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413