Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3300
M12 A-cod 3P Male Angled 0°
M12 A-cod 3P Male Angled 0°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3300
M12 A-cod 3P Male Angled 0°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification
    Vinklad
    Övergjuten
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.34 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 22
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Begränsande temperatur -20 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (övergjutning) Polyamid (PA)
  • Färg (övergjutning) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140821316
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar