Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 4307
M12 A-cod 3P Female Angled 315°
M12 A-cod 3P Female Angled 315°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4307
M12 A-cod 3P Female Angled 315°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable connector
  • 规格
    Angled
    Overmoulded
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 3
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.34 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 22
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 材料(包覆成型) Polyamide (PA)
  • 颜色(包覆成型) Black
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140821002
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413