Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 4300
M12 A-cod 3P Female Angled 0°
M12 A-cod 3P Female Angled 0°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4300
M12 A-cod 3P Female Angled 0°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable connector
  • Spécification
    Angled
    Overmoulded
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female
  • Nombre de contacts 3
  • Codage A-coding
  • Type de verrouillage Screw locking
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.34 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Couple de serrage ‌0.6 Nm
  • Limite de température -20 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Black
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140821071
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413