Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0332 015
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0332 015
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C flyttad
    -30 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 86 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140341487
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604