Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 550 0320 050
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 550 0320 050
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
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
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140303317
  • eCl@ss 27.060.311,00