Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 020 0315 020
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 2m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0315 020
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PVC 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0,34 mm²
  • Kodlama A-Kodlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 69,306 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • GTIN 5713140811324
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604