Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 020 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 020 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.34 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 245.055 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140811362
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604