Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
    Inner PushPull
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Zatavení
    Outer PushPull
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3x 0.34 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 3
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 4.5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00