Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0719
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 7.5m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0719
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 7.5m
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
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Osazený na jedné straně
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
    Inner PushPull
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Description of the cable Bezhalogenové
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3× 0,34 mm²
  • Termination method Krimpování
  • Shielding Bez stínění
  • Number of contacts 3
  • Coding A kódování
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line