Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 040 0315 010
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 1m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0315 010
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 mm²
  • Codage Codage A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Jaune
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 42,306 g
  • Pays d'origine Mexique
  • GTIN 5713140810549
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement