Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 35 040 0315 100
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 10m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0315 100
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PVC 10m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 mm²
  • Codage Codage A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Jaune
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 312,437 g
  • Pays d'origine Mexique
  • GTIN 5713140810488
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604