Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 870 0585 090
M12 A 5pol an/- f/- PVC 9m
M12 A 5pol an/- f/- PVC 9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 9 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 870 0585 090
M12 A 5pol an/- f/- PVC 9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 9 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239265
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line