Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0552 020
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0552 020
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -50 ... +80 °C mozgatott
    -30 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140238787
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604