Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 787 5474 150
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 15mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 15mt.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5474 150
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 15mt.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Sistem kablajı
  • Sorozat Yuvarlak konnektörler M12
  • Elem Kablo takımları
  • Specifikáció Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • 1. csatlakozó
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • 2. csatlakozó
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kábeltípus Bakır kablo (yuvarlak)
Verzió
  • Kábelhossz 15 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Ekranlı
  • Kódolás A-Kodlu
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nu este inclus
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Da
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 653,3 g
  • Származási ország Çekya
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140264502