Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 200 0442 010
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 200 0442 010
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Black
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 66 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140284784
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604