Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 200 0442 015
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1.5m
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 200 0442 015
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1.5m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
  • ケーブル径 4.4 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 66 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140341524
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604