Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 37 B70 0430 010
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 37 B70 0430 010
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 45 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140809840