Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1063
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
8x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1063
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Retardante de llama
  • Impresión en cable 781-A12800 LiYY 8x0,25mm²
Version
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0,25 mm²
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Diámetro de cable 5,8 mm ± 0,1 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 3 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤57 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
    UL 758
    UL 1581
    UL 20549
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 54 g/m
  • Country of origin República Checa
  • eCl@ss 27.061.801,00