Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación, Con junta
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65 Con prensaestopa
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 36 003 5401
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
    Con junta
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles para aislante hembra montado
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 29 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140054738
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467