Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
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
  • Series Ha-VIS LOCFIELD®
  • Element Antenna
Version
  • Cable length 3 m
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (3 m) with SMA connector, diameter 5 mm
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +65 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 5 mm
  • Frequency 902 ... 928 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Linear
  • Gain -7 dBi
  • Opening angle 360 °
  • Transmitting power ‌2 W
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 213.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140825307
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Ficha técnica