Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 610 1200 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, FCC
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, FCC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 610 1200 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, FCC
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
  • Series Ha-VIS LOCFIELD®
  • Element Antenna
Version
  • Cable length 1.5 m
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (1.5 m) with SMA connector, diameter 3 mm
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +65 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 3 mm
  • Frequency 902 ... 928 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Linear
  • Gain -7 dBi
  • Opening angle 360 °
  • Transmitting power ‌2 W
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
  • Net weight 48.75 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)