Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 12 202 0093 00
LED Type M 24V DC CL HARAX
LED Type M 24V DC CL HARAX

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Luz LED
Luz de techo
Turbinas eólicas
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 12 202 0093 00
LED Type M 24V DC CL HARAX
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Luz LED
  • Especificaciones Luz de techo
  • Características
    Instalación en serie: máx. 12 a 24 V DC (Cable 90 m, 1,5 mm²)
    Luz de emergencia: tipo Z (para alimentación central) y modo 1 (mantenido)
Versión
  • Campo de aplicación Turbinas eólicas
Datos de terminación
  • Consumo de potencia ‌17 W
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,7 A
  • Corriente nominal @ 24 V DC
  • Voltaje nominal ‌ 24 V DC
  • Tensión de entrada 16 ... 30 V DC
  • Temperatura de trabajo -40 ... +60 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Flujo luminoso 1.000 lm
  • Temperatura del color Blanco neutro
Propiedades del material
  • Diámetro
    Aluminio
    Policarbonato (PC)
  • Longitud 230 mm
  • Anchura 125 mm
  • Altura 55 mm
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 368 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 94054099
  • GTIN 5713140495937
  • eCl@ss 27.110.390,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar