Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3 H: 6,2 mm L: 12 mm
LATCH LOCK BOLT_M3 H: 6,2 mm  L: 12 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo de retén
Instalación de cable, Rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3 H: 6,2 mm L: 12 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Bout voor sluitgrendel
  • Beschrijving van het accessoire
    Installatie van kabel
    Draad M3
Versie
  • Details Bestel 2 stuks voor één schaalbehuizing.
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1.000
  • Nettogewicht 2,08 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140088252
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar