Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Entrada superior
Rango de sujeción: 12 ... 16 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
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
  • Category Connector sets
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Gender Female
  • Version Top entry
  • Field of application Power cables
  • Pack contents
    Hood
    Female insert
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • Clamping range 12 ... 16 mm
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274174
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje