Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Acodado
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Contacts
  • Serier
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type af kontakt Coaxial contact
  • Beskrivelse af kontakten Angled
  • Kontakter til
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, male, angled
Version
  • Termineringsmetode Lödterminering
  • Termineringsmetode Kretskort lödförbindning
  • Køn Honkontakt till hankontaktdon
  • Tilslutningstype
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Fremstillingsproces Svarvade kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 1,5 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback
    ≤3 mΩ till yttre hylsa
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Returtab
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >17 dB @ 4 GHz
  • Indsætningskraft ≤ 10 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 1 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.75 kV
  • Frekvens 4 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kopparlegering
  • Overflade (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
  • Materiale (låsning) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41626
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 30
  • Nettovægt 3.2 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004160
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar