Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0131 00
Kit Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
Kit Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0131 00
Kit Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
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
  • Categoría Juegos de conectores
Versión
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Campo de aplicación para conexión de motor
  • Contenidos del paquete
    Carcasa
    Inserto macho
    8x contactos macho
    Conector glándula
Características técnicas
  • Sección de conductor
    1,5 mm² Power
    0,75 mm² Señal
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 16 Power
    AWG 18 Señal
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 230,19 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140274242
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408