Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0756 00
JZ-500 8G2,5mm²
JZ-500 8G2,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
8G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0756 00
JZ-500 8G2,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8 G 2.5 mm²
  • シールド シールドなし
技術的特性
  • 定格電圧 500 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -15 ... +80 °C 変動
  • 最小曲げ半径
    7.5 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • 試験電圧 Ur.m.s. 4 kV
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 20 MΩ x km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444995
  • GTIN 5713140719675
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609