Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 58 20 160 0095
JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127
JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
7G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 58 20 160 0095
JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Anzahl der Adern 7
  • Adernaufbau 7G 2,5 mm²
  • Schirmung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -15 ... +80 °C bewegt
  • Minimaler Biegeradius
    7,5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Prüfspannung Ueff 4 kV
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7001 (silbergrau)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 100 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140792098
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • UNSPSC 24.0 26121609