Funcionalidades
Subcategorías
Filters
  • Series
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      48
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      1
    • Han-Modular®
      1
  • Type of Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      71
    • Full Gigabit Ethernet
      73
    • Gigabit Ethernet
      9
  • Tensione nominale
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      104
    • 48 V DC
      129
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Numero totale di porte
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      34
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      9
  • Temperatura d'esercizio
    Select a value Reset filter
    • -0 ... +55 °C
      1
    • -40 ... +70 °C
      114
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 estado conectado
      1
    • IP30 estado conectado
      134
    • IP40 estado conectado
      4
    • IP65
      1
    • IP65 / IP67 estado conectado
      3
    • IP65 estado conectado
      3
    • IP67 estado conectado
      3
154 products (of 154)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0