myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han® S
Han
®
S 200
Gehäuse
Gehäuse
Filters
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base montaje tipo pasamuros
12
Base para atornillar
14
Capota
3
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave único
29
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
29
IP40 estado conectado
29
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
S
29
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
29
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
200 A
to
200 A
200 A
29
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
1.500 V
to
1.500 V
1.500 V
29
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
29
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
25 ... 50 mm²
3
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 4 ... AWG 1/0
3
Identificación
Select a value
Reset filter
Han
®
S 200
29
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Acodado
3
Con protección Tuflok
®
8
Con protección contra desbloqueo
15
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
7
incl. contacto macho con terminación de perno M8
19
Material (contactos)
Select a value
Reset filter
Aleación de cobre
26
Superficie (contactos)
Select a value
Reset filter
Chapado en plata
26
Unfortunately, no results were found for your search query
29 products
(of 29)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Serie-Descendente
Material (capota/base)-Descendente
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black
Artículo nº: 09 93 001 0101
incl. contacto macho con terminación de perno M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP
Artículo nº: 09 93 001 0328
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S-HA (16mm)-black
Artículo nº: 09 93 001 0501
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S-HA (16mm)-red
Artículo nº: 09 93 001 0502
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S-HA (16mm)-blue
Artículo nº: 09 93 001 0508
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC red busbar
Artículo nº: 09 93 001 0304
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC blue busbar
Artículo nº: 09 93 001 0309
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Artículo nº: 09 93 001 0321
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC M8-red-UP
Artículo nº: 09 93 001 0322
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Artículo nº: 09 93 001 0323
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Artículo nº: 09 93 001 0323 XL
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Artículo nº: 09 93 001 0324
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Artículo nº: 09 93 001 0324 XL
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red
Artículo nº: 09 93 001 0102
incl. contacto macho con terminación de perno M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Artículo nº: 09 93 001 0105
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Artículo nº: 09 93 001 0105 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Artículo nº: 09 93 001 0106
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Artículo nº: 09 93 001 0106 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Artículo nº: 09 93 001 0121
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Artículo nº: 09 93 001 0121 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Artículo nº: 09 93 001 0122
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Artículo nº: 09 93 001 0122 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Artículo nº: 09 93 001 0125
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Artículo nº: 09 93 001 0125 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Artículo nº: 09 93 001 0126
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Artículo nº: 09 93 001 0126 XL
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC M8-black
Artículo nº: 09 93 001 0301
incl. contacto macho con terminación de perno M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w. MC M8-red
Artículo nº: 09 93 001 0302
incl. contacto macho con terminación de perno M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S-HBM w.MC black busbar
Artículo nº: 09 93 001 0303
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Serie - Descendente
Material (capota/base) - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 29 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0