Contactos
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      5
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ≤ 120 A
      5
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Crimpanschluss
      3
    • Schraubanschluss
      2
  • Sección de conductor (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      1
    • 16 mm²
      1
    • 25 mm²
      1
  • Sección de cable (AWG)
    Select a value Reset filter
    • AWG 4
      1
    • AWG 6
      1
    • AWG 8
      1
  • Tipo de contacto
    Select a value Reset filter
    • Crimpkontakt
      3
    • Einschraubkontakt
      2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0